MAX7384
低電力周波数セレクト、リセット出力、およびイネーブル付き、シリコン発振器
製品の詳細
- 動作電圧:2.7V~5.5V
- 高速発振器:10MHz~16MHz
- 低速発振器:32.768kHz
- グリッチのないクロック速度切替え
- PORを内蔵(出荷時設定可能)
- クロック出力駆動能力:±10mA
- 初期精度:2.5%
- 動作電流(16MHz):4.5mA (typ)
- シャットダウン消費電流:0.5µA (typ)
- 動作電流(32.768kHz):13µA (typ)
- 周波数ドリフト:±100ppm/℃
- クロックイネーブル入力
- デューティサイクル:50%
- 出力立上り/立下り時間:5ns
- 温度範囲:-40℃~+125℃
デュアルスピードシリコン発振器のMAX7384は、3V、3.3V、および5Vアプリケーションでのマイクロコントローラ用の主要および第二次のクロックソースとして、セラミック発振子、水晶、および水晶発振モジュールを代替します。MAX7384は、出荷時プログラム済みの高速発振器、32.768kHzの発振器、クロックイネーブル入力、クロックセレクタ入力、およびµPパワーオンリセット(POR)監視回路を備えています。クロック出力は、高速クロックと低電力動作用の32.768kHzクロックを随時切替え可能です。切替えは内部で同期されているため、クロック切替えはグリッチなしで行われます。
通常の水晶およびセラミック発振子の発振回路と異なり、MAX7384は振動やEMIに対する耐性を備えています。大出力駆動電流を持ち、ハイインピーダンスノードがないため、この発振器は、ほこりや湿気の多い動作条件に強くなっています。標準で動作温度範囲が広いため、MAX7384は要件の厳しい家電、産業環境、および自動車用環境に最適です。
MAX7384は、10MHz~16MHzの出荷時プログラム済み周波数で提供されます。標準的な周波数についてはフルデータシートの「Table 1 (表1)」を参照してください。周波数およびPORスレッショルドのカスタマイズが必要な場合はお問い合わせください。
MAX7384は、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。MAX7384の動作温度範囲は-40℃~+125℃です。
アプリケーション
- 電気器具および制御
- 車載用
- 民生用製品
- ハンドヘルド製品
- マイクロコントローラシステム
- ポータブル機器
- 白物家電
ドキュメント
最新のディスカッション
MAX7384に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める