MAX7382
リセット出力、イネーブル付きシリコン発振器
Viewing:
製品の詳細
- 動作電圧:2.7V~5.5V
- 発振器:10MHz~16MHz
- POR内蔵(出荷時設定可能)
- クロック出力駆動能力:±10mA
- クロックイネーブル入力
- 初期精度:2.5%
- 周波数ドリフト:±100ppm/℃
- デューティサイクル:50%
- 出力立上り/立下り時間:5ns
- 標準動作電流:4.5mA (16MHz時)
- シャットダウン消費電流:0.5µA (typ)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型5ピンSOT23パッケージ
シリコン発振器のMAX7382は、3V、3.3V、および5Vのアプリケーションにおいてマイクロコントローラのクロック源としてセラミック共振子、水晶、および水晶発振モジュールに取って代わる製品です。MAX7382は、出荷時設定済みの発振器、マイクロプロセッサ(µP)パワーオンリセット(POR)監視回路、およびクロックイネーブル入力を備えています。
標準的な水晶/セラミック共振発振器回路とは異なり、MAX7382は振動やEMIに対する耐性を備えています。出力駆動電流が大きく、ハイインピーダンスノードがないため、この発振器はほこりや湿気の多い動作条件に対して比較的強い耐性を備えています。動作温度範囲が広いため、MAX7382は過酷な家電環境や車載用環境に最適です。
MAX7382は、10MHz~16MHzの範囲の出荷時設定済の周波数で提供されます。標準周波数についてはフルデータシートを参照し、カスタム周波数とPORスレッショルドについてはお問い合わせください。
MAX7382は、5ピンSOT23パッケージで提供されます。MAX7382の動作温度範囲は、-40℃~+125℃です。
アプリケーション
- 電気器具および制御
- 車載用
- 民生用製品
- ハンドヘルド製品
- マイクロコントローラシステム
- ポータブル機器
- 白物家電
最新のディスカッション
MAX7382に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める