MAX7049
高性能、288MHz~945MHz ASK/FSK ISMトランスミッタ
出力送信パワーを最大化するとともに超低消費電流
製品の詳細
- トランスミッタ(Tx)
- 最大+15dBmの長距離送信範囲を提供
- Tx電流*:21mA (+10dBm Tx電力時)
- Tx電流*:41mA (+15dBm Tx電力時)
- 変調整形、ASK、FSK
- 全般
- 長いバッテリ寿命を実現
- シャットダウン電流:50nA以下
- スリープ電流:350nA以下
- ICとMCUシリアルペリフェラルインタフェース(SPI™)間で必要なI/O数を最少化
- 準拠規定
- FCC Part 15周波数ホッピング
- ETSI EN300-220準拠
- 温度センサー内蔵
- ユーザー定義の外部ループフィルタを備えた高速フラクショナルNシンセサイザ
- 長いバッテリ寿命を実現
高性能、シングルチップ、超低電力ASK/FSK UHFトランスミッタのMAX7049は、288MHz~945MHzのキャリア周波数の産業、科学、医療(ISM)用帯域で動作します。このICは、低位相ノイズフラクショナルNシンセサイザも備えており、高精度同調、高速周波数アジリティ、および低帯域外電力が可能です。狭帯域アプリケーションをサポートするために、このICは振幅整形および周波数整形の両方の機能を備えており、ユーザーはスペクトル効率を最適化することができます。このICは、最大+15dBmのTx電力を供給します。これらの機能によって、このトランスミッタは長距離アプリケーションに最適となっています。
このICのその他システムレベル機能として、デジタル温度センサーや、無線ステータスの監視および外部機能の制御のための多数のフレキシブルGPOを備えています。ローエンドマイクロプロセッサ制御ユニット(MCU)、このIC、水晶、および少数の受動部品を使用し、完全なトランスミッタシステムを構成することができます。
このICは、エクスポーズドパッドを備えた小型5mm x 5mmの28ピンTQFNパッケージで提供されます。このICは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動メータ読取り器(AMR)
- ホームオートメーション
- ホームセキュリティ
- 長距離、単方向リモートキーレスエントリ(RKE)
- 遠隔制御
- RFモジュール
- RFID
- TPMS
- ワイヤレスセンサネットワーク
最新のディスカッション
MAX7049に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める