MAX6974
製造中メッセージボード用、24出力PWM LEDドライバ
大型ディスプレイの設計および製造を容易かつ省コストにする35Mbpsで動作する EZCascade™ LVDSシリアルインタフェース
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.22
製品の詳細
- 24個のLED電流シンク出力(8出力の3バンク)
- マルチプレックス時の48個のLED駆動オプション
- 33MHzのクロックはビデオの秒当り最大63フレームをサポート
- 256のステップで6mA~30mAの範囲で定出力電流キャリブレーション
- EZCascade™インタフェースによって、外付けバッファなしで複数ドライバのカスケード接続が容易
- 12ビットまたは14ビットの個別PWM LED輝度制御
- 7ビットまたは5ビットのパネルPWM輝度制御
- LED電源:+3V~+7V
- ロジック電源:+3.0V~+3.6V
- オープン回路LED障害検出
- インタフェースに障害が発生するとオプションのウォッチドッグタイマがディスプレイを消灯
- 標準動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX6974/MAX6975は高精度の電流シンク、24出力PWM LEDドライバで、フルカラーグラフィックメッセージボードおよびビデオディスプレイ用に赤色、緑色、および青色LEDを駆動します。各出力は、個別の12ビット(MAX6974)または14ビット(MAX6975)のPWM輝度(色相)制御、および7ビット(MAX6974)または5ビット(MAX6975)のグローバルPWM輝度(明るさ)制御を備えています。MAX6974/MAX6975は、ウォッチドッグタイマのほかに、高速、完全バッファ付きカスケード接続可能なシリアルインタフェース、オープン回路LED障害検出回路も搭載しています。
このドライバは8出力の3バンクを備え、各バンクはRGBアプリケーションでの各色の駆動用です。各色を較正するために、8出力のバンクごとのフルスケール電流を256のステップ(1ステップ当り0.3125%)で6mA~30mAの範囲で調整することができます。
MAX6974/MAX6975は、それぞれ外付けpnpトランジスタを駆動する出力アクティブローMUX0およびアクティブローMUX1を使ってオプションでマルチプレックスすることができます。マルチプレックスによって、MAX6974/MAX6975の駆動能力は48個のLEDまで倍増します。
MAX6974/MAX6975は、3.0V~3.6Vの電源で動作します。LEDの電源は、3V~7Vの範囲にすることができます。このLEDドライバには、LEDの順方向電圧降下を0.8Vだけ上回るヘッドルームが必要です。LEDごとに個別のLED電源電圧を使用することによって、消費電力が最低限に抑制されます。
シリアルインタフェースは高速クロックとデータ信号用に差動信号を使って、EMIを低減して、信号の完全性を向上します。MAX6974/MAX6975は全インタフェース信号をバッファして、多数のドライバを使用するモジュールにおけるデバイスのカスケード接続を容易にします。
イネーブル時に内蔵ウォッチドッグタイマはピクセルデータレジスタを自動的にクリアして、いずれかの信号入力が40ms以内にトグルしない場合はディスプレイを消灯します。
MAX6974/MAX6975は40ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
16出力、11mA~55mAのソフトウェア互換デバイスについては、MAX6972/MAX6973のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- グラフィックパネル
- LEDメッセージボード
- LEDビデオディスプレイパネル
- 標識
- 可変情報表示装置(VMS)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6974ATL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX6974ATL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX6975 | メッセージボード用、24出力PWM LEDドライバ | |
MAX6961 | 4-Wire Serially Interfaced 8 x 8 Matrix Graphic LED Drivers | |
MAX6963 | 4-Wire Serially Interfaced 8 x 8 Matrix Graphic LED Drivers | |
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 5 | ||
MAX6960 | 製造中 | 4-Wire Serially Interfaced 8 x 8 Matrix Graphic LED Drivers |
MAX6962 | 最終販売 | 4-Wire Serially Interfaced 8 x 8 Matrix Graphic LED Drivers |
MAX6979 | 製造中 | 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver with LED Fault Detection and Watchdog |
MAX6969 | 製造中 | 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver |
MAX6971 | 製造中 | 16-Port, 36V Constant-Current LED Driver |
ツールおよびシミュレーション
最新のディスカッション
max6974に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める