MAX6953

2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 400kbps 2-Wire Interface Compatible with I²C
  • 2.7V to 5.5V Operation
  • Drives 4 Monocolor or 2 Bicolor Cathode-Row 5 x 7 Matrix Displays
  • Built-In ASCII 104-Character Font
  • 24 User-Definable Characters Available
  • Automatic Blinking Control for Each Segment
  • 70µA Low-Power Shutdown (Data Retained)
  • 16-Step Digital Brightness Control
  • Display Blanked on Power-Up
  • Slew-Rate-Limited Segment Drivers for Lower EMI
  • 36-Pin SSOP and 40-Pin DIP Packages
  • Extended Temperature Range as Standard
  • MAX6953
    2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    ハードウェア・エコシステム

    製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
    ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 11
    MAX6950 製造中 Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers
    MAX6951 製造中 Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers
    MAX6952 製造中 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver
    MAX6954 製造中 I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、4線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX6953に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品