MAX6871

EEPROMプログラマブル、ADC内蔵ヘックス(6回路)/クワッド電源シーケンサ/監視回路

ADC内蔵、EEPROMプログラマブル、ヘックス(6回路)/クワッド電源シーケンサ/監視回路

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 6つ(MAX6870)、または4つ(MAX6871)の設定可能な入力電圧検出器
    • 1つの高電圧入力(+1.25V~+7.625V、または+2.5V~+13.2Vのスレッショルド)
    • 1つのバイポーラ電圧入力(±1.25V~±7.625V、または±2.5V~±15.25Vのスレッショルド)
    • 4つ(MAX6870)または2つ(MAX6871)の正電圧入力(+0.5V~+3.05Vまたは+1V~+5.5Vのスレッショルド)
  • 4つの汎用ロジック入力
  • 2つの設定可能なウォッチドッグタイマ
  • 8つ(MAX6870)、または5つ(MAX6871)のプログラマブル出力
    • アクティブハイ、アクティブロー、オープンドレイン、弱プルアップ、プッシュプル、チャージポンプ
    • 25µs~1600msのタイミング遅延
  • 10ビットの内蔵ADCが入力電圧検出器入力と2つの補助入力を監視
  • マージンディセーブルおよびマニュアルリセット制御
  • 1.25Vの内部リファレンスまたは外部リファレンス入力
  • 4kbユーザEEPROMを内蔵
    • 耐久性:10万回の消去/書込みサイクル
    • データ保持:10年
  • I²C/SMBus対応シリアルの設定/通信用インタフェース
  • スレッショルド精度:±1%
MAX6871
EEPROMプログラマブル、ADC内蔵ヘックス(6回路)/クワッド電源シーケンサ/監視回路
MAX6870、MAX6871:ピン配置
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
アナログ・シーケンサ 4
MAX6819 製造中 電源シーケンサ、SOT23パッケージ
MAX6820 製造中 電源シーケンサ、SOT23パッケージ
MAX6391 製造中 デュアル電圧µP監視回路、シーケンスリセット出力付
MAX6392 製造中 デュアル電圧µP監視回路、シーケンスリセット出力付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX6870EVCMAXQU

MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875の評価システム/評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全評価システム
  • 便利なオンボードテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX6870の評価システム(EVシステム)は、MAX6870の評価キット(EVキット)とマキシムCMOD232コマンドモジュールから構成されています。EEPROM設定可能なマルチ電圧電源シーケンサ/監視回路であるMAX6870は、複数の電圧検出器入力、2つの補助入力、および4つの汎用ロジック入力を監視し、高度な設定が可能な電源シーケンシングアプリケーションに対応するプログラマブル出力を備えています。評価ソフトウェアはWindows® 95/98/2000/XPで動作し、MAX6870の機能を実行するための便利なユーザインタフェースを備えています。

    PCを使用してMAX6870の総合的評価を行うには、完全EVシステム(MAX6870EVCMOD2)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6870EVKIT)をお求めください。

    このシステムでは、MAX6871~MAX6875を評価することもできます。MAX6871ETJ、MAX6872ETJ、MAX6873ETJ、MAX6874ETJ、またはMAX6875ETJの無料サンプルについてはお問い合わせください。

    アプリケーション

    • 基地局
    • マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
    • ネットワーキングシステム
    • サーバおよびワークステーション
    • ストレージ機器
    • 電気通信/電話局

    MAX6870EVKIT

    MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875の評価システム/評価キット

    機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全評価システム
  • 便利なオンボードテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX6870の評価システム(EVシステム)は、MAX6870の評価キット(EVキット)とマキシムCMOD232コマンドモジュールから構成されています。EEPROM設定可能なマルチ電圧電源シーケンサ/監視回路であるMAX6870は、複数の電圧検出器入力、2つの補助入力、および4つの汎用ロジック入力を監視し、高度な設定が可能な電源シーケンシングアプリケーションに対応するプログラマブル出力を備えています。評価ソフトウェアはWindows® 95/98/2000/XPで動作し、MAX6870の機能を実行するための便利なユーザインタフェースを備えています。

    PCを使用してMAX6870の総合的評価を行うには、完全EVシステム(MAX6870EVCMOD2)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6870EVKIT)をお求めください。

    このシステムでは、MAX6871~MAX6875を評価することもできます。MAX6871ETJ、MAX6872ETJ、MAX6873ETJ、MAX6874ETJ、またはMAX6875ETJの無料サンプルについてはお問い合わせください。

    アプリケーション

    • 基地局
    • マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
    • ネットワーキングシステム
    • サーバおよびワークステーション
    • ストレージ機器
    • 電気通信/電話局

    MAX6870EVCMAXQU
    MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875の評価システム/評価キット
    MAX6870EVKIT
    MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875の評価システム/評価キット

    最新のディスカッション

    max6871に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品