MAX674
製造中高精度、10V電圧リファレンス
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
Viewing:
製品の詳細
- Pretrimmed to +10V, ±0.15%
- Excellent Temperature Stability: 12ppm/°C
- Low Noise: 20µVP-P
- Low Supply Current: 1.4mA (max)
- Short-Circuit Protected
- Load Regulation 0.001%/mA
- Pin-for-Pin Compatible with REF01
アプリケーション
- A/Dコンバータ
- D/Aコンバータ
- デジタル電圧計
- スレッショルド検出器
- 電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX674CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX674CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX674EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX674ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX674ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX674CSA+ | 製造中 | |
MAX674ESA+ | 製造中 | |
MAX674ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX674に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める