MAX649
5V/3.3V/3Vまたは可変、高効率、低IQ、スッテップダウンDC-DCコントローラ
広い負荷範囲で低消費電流、高効率
製品の詳細
- 効率:90% (10mA~1.5A負荷)
- 出力電力:12.5W以上
- 自己消費電流:100µA、max
- シャットダウン電流:5µA、max
- ドロップアウト電圧:1.0V
- 最大入力電圧:16.5V
- 出力電圧:5V (MAX649)、3.3V (MAX651)、3V (MAX652)、または可変
- 電流制限による制御方式
- スイッチング周波数:最大300kHz
MAX649/MAX651/MAX652は、3桁におよぶ負荷電流範囲において高効率を実現した、BiCMOSのステップダウンDC-DCスイッチングコントローラです。独自の電流制限によるパルス周波数変調(PFM)制御方式によって、パルス幅変調(PWM)コンバータでの重負荷時における高効率の特長と、100µA (PWMコンバータでは2mA~10mA)の低消費電流の特長を兼ね備えています。このため、10mA~2.5A以上の広い負荷電流範囲において高効率が得られます。
これらの製品は、小型の外付け部品を使用します。またスイッチング周波数(再開300kHz)が高いため、直径9mm以下の表面タイプのコイルが使用できます。
MAX649/MAX651/MAX652は、1V以下のドロップアウト電圧を備え、16.5Vまでの入力電圧を許容できます。出力電圧は、5V (MAX649)、3.3V (MAX651)、および3V (MAX652)に内部設定されています。またこれらのコントローラは、2つの抵抗を用いることで1.5V~入力電圧までの任意の電圧に設定することもできます。
これらのステップダウンコントローラは、10W以上の負荷で外付けのPチャネルMOSFETを駆動します。もし必要とする電力がより小さい場合には、FETを内蔵した225mAまでの負荷電流が供給可能なステップダウンコンバータMAX639/MAX640/MAX653を使用してください。
アプリケーション
- 5V~3.3VグリーンPCアプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 高効率ステップダウンレギュレータ
- 最小部品点数のDC-DCコンバータ
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1 | ||
MAX639 | 製造中 | 5V/3.3V/3V可変、高効率、低IQ、ステップダウンDC-DCコンバータ |
最新のディスカッション
max649に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める