MAX6173
製造中温度センサ付き、高精度電圧リファレンス
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.98
製品の詳細
- 広い電源電圧範囲:(VOUT + 2V)~+40V
- 優れた温度安定性:3ppm/℃ (max)
- 優れた初期精度:0.05% (max)
- 低ノイズ:3.8µVP-P (typ、2.5V出力時)
- 最大30mAの出力電流をソース
- 低消費電流:450µA (max、+25℃時)
- リニア温度トランスデューサ電圧出力
- 出力電圧:+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V、または+10V
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 安定化用の外付けコンデンサ不要
- 短絡保護
- AEC-Q100認定(/V製品については「Ordering Information (型番)」の項をご覧ください)
MAX6173~MAX6177は、低ノイズ、高精度の電圧リファレンスです。これらの製品は独自の温度係数曲線補正回路とレーザトリミングされた薄膜抵抗によって、3ppm/℃の超低温度係数と±0.06%の優れた初期精度を実現しています。MAX6173~MAX6177は出力電圧がチップ温度に比例するTEMP出力を備えているため、各種温度検出アプリケーションに最適です。また、これらの製品はTRIM入力も備え、抵抗分圧器回路を使って出力電圧を微調整することができます。温度ドリフトとノイズが低いため、これらの製品は高分解能のA/DコンバータやD/Aコンバータ用に最適です。
MAX6173~MAX6177は、+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V、および+10Vの高精度プリセットリファレンス電圧を供給し、最大+40Vの入力電圧を受け付けます。これらの製品は320µA (typ)の電流を消費し、負荷電流は30mAをソースし、2mAをシンクします。MAX6173~MAX6177は、バンドギャップテクノロジによって低ノイズ性能と優れた精度を実現しています。MAX6173~MAX6177は安定化のための出力バイパスコンデンサが不要で、最大100µFの容量性負荷まで安定して動作します。出力バイパスコンデンサが不要であるため、スペースを重視するアプリケーションで貴重な基板面積を節減します。
MAX6173~MAX6177は8ピンSOパッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作します。
アプリケーション
- ADC
- 車載用
- DAC
- デジタル電圧計
- スレッショルド検出器
- 電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6173AASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6173AASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6173BASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6173BASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6173BASA/V+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6173BASA/V+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6173AASA+ | 製造中 | |
MAX6173AASA+T | 製造中 | |
MAX6173BASA+ | 製造中 | |
MAX6173BASA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。