MAX6166
製造中高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト、大出力電流、8ピンSO電圧リファレンス
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
製品の詳細
- 初期精度:±2mV (max)
- 温度係数:5ppm/℃ (max)
- ソース電流:5mA (0.9mV/mA時)
- シンク電流:2mA (2.5mV/mA時)
- 1µF容量負荷で安定
- 外付けコンデンサ不要
- 自己消費電流:100µA (typ)
- ドロップアウト電圧(負荷電流1mA時):200mV (max)
- 出力電圧オプション:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
MAX6161~MAX6168は、高精度、低ドロップアウト、超低電力の電圧リファレンスです。これらの3端子デバイスは、(VOUT + 200mV)~12.6Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧として1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、および5Vのオプションが提供されます。これらのデバイスは、マキシム独自の曲率補正回路とレーザトリミングされた薄膜抵抗器を備えているため、温度係数が5ppm/℃ (max)ときわめて低く、初期精度は±2mV (max)です。各仕様は、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で保証されています。
MAX6161~MAX6168は、標準の消費電流がわずか100µAで、5mAのソース電流(MAX6161では4mA)または2mAのシンク電流を負荷に供給することができます。電流を浪費し外付け抵抗器を必要とする従来のシャントモード(2端子)リファレンスと異なり、これらのデバイスは、消費電流が電源電圧にほとんど無関係(変動8µA/V)で、外付け抵抗器が不要です。そのうえ、これらのデバイスは内部で補償されているため、外付け補償コンデンサが不要です。外付け補償コンデンサを排除することで、スペース重視のアプリケーションで貴重な基板面積が節約されます。ドロップアウト電圧が小さく、消費電流が電源に関係なくきわめて小さいため、これらのデバイスはバッテリ駆動の高性能、低電圧システムに最適です。
MAX6161~MAX6168は、8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- A/Dコンバータ
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDA、GPS、DMM
- ポータブルバッテリ駆動システム
- 高精度3V/5Vシステム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6166AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6166AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6166AESA/GG8 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6166BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6166BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6166AESA+ | 製造中 | |
MAX6166AESA+T | 製造中 | |
MAX6166BESA+ | 製造中 | |
MAX6166BESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6166に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める