MAX6143
製造中温度センサ付き、高精度電圧リファレンス
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.49
製品の詳細
- 広い電源電圧範囲:(VOUT + 2V)~+40V
- 優れた温度安定性:3ppm/℃ (max)
- 優れた初期精度:0.05% (max)
- 低ノイズ:3.8µVP-P (typ、2.5V出力時)
- 最大30mAの出力電流をソース
- 低消費電流:450µA (max、+25℃時)
- 低シャットダウン電流:0.01µA
- リニア温度トランスデューサ電圧出力
- 出力電圧:+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V、または+10V
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 安定化用の外付けコンデンサ不要
MAX6143は、低ノイズ、高精度電圧リファレンスです。この製品は独自の温度係数曲線補正回路とレーザトリミングされた薄膜抵抗を備え、3ppm/℃の超低温度係数と±0.06%の優れた初期精度を実現しています。MAX6143は出力電圧がチップ温度に比例するTEMP出力を備えており、各種温度検出アプリケーションに最適です。また、この製品はTRIM入力も備えており、抵抗分圧器回路を使って出力電圧を微調整することができます。温度ドリフトとノイズが小さく、MAX6143は高分解能のA-DコンバータやD-Aコンバータ用に最適です。
MAX6143は、+2.5V、+3.3V、+4.096V、 +5.0V、および+10Vの高精度プリセットリファレンス電圧を提供し、最大+40Vの入力電圧で動作します。この製品は340µAの電流を消費し、負荷電流は30mAをソースし、2mAをシンクします。MAX6143はバンドギャップテクノロジによって、低ノイズ性能と優れた精度を実現しています。MAX6143は安定化のための出力バイパスコンデンサが不要で、最大100µFの容量性負荷まで安定に動作します。出力バイパスコンデンサが不要であるため、スペースを重視するアプリケーションにおいて貴重な基板面積が節減されます。
MAX6143は8ピンSOパッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作します。
アプリケーション
- A/Dコンバータ
- D/Aコンバータ
- デジタル電圧計
- スレッショルド検出器
- 電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6143AASA10+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143AASA10+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143AASA25+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143AASA25+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143AASA33+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143AASA41+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143AASA41+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143AASA50+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143AASA50+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143BASA10+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143BASA25+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143BASA33+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143BASA33+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143BASA50+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6143BASA50+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6143AASA10+ | 製造中 | |
MAX6143AASA10+T | 製造中 | |
MAX6143AASA25+ | 製造中 | |
MAX6143AASA25+T | 製造中 | |
MAX6143AASA33+ | 製造中 | |
MAX6143AASA41+ | 製造中 | |
MAX6143AASA41+T | 製造中 | |
MAX6143AASA50+ | 製造中 | |
MAX6143AASA50+T | 製造中 | |
MAX6143BASA10+ | 製造中 | |
MAX6143BASA33+ | 製造中 | |
MAX6143BASA33+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX6143AASA10+ | 製造中 | |
MAX6143BASA25+ | 製造中 | |
MAX6143BASA50+ | 製造中 | |
MAX6143BASA50+T | 製造中 | |
2 6, 2015 - 1373A WAFER FAB |
||
MAX6143AASA50+ | 製造中 | |
MAX6143AASA50+T | 製造中 | |
MAX6143BASA50+ | 製造中 | |
MAX6143BASA50+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max6143に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める