MAX6138
製造中複数の逆方向降伏電圧付き、0.1%、25ppm、SC70シャント電圧リファレンス
- 製品モデル
- 38
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.03
製品の詳細
- 超小型3ピンSC70パッケージ
- 初期精度:0.1% (max)
- 保証温度係数(-40℃~+85℃):25ppm/℃ (max)
- 広い動作電流範囲:60µA~15mA
- 低出力ノイズ:28µVRMS (10Hz~10kHz)
- 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.2205V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、および5.0V
- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷で安定
MAX6138は、固定逆方向降伏電圧が1.2205V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、および5.0Vの高精度、2端子シャントモードバンドギャップ電圧リファレンスです。スペース重視のアプリケーションに最適なMAX6138は、SOT23表面実装パッケージの同等デバイスよりも50%小さい超小型3ピンSC70表面実装パッケージ(1.8mm x 1.8mm)で提供されます。
レーザトリミングされた抵抗器は、高い初期精度を実現します。温度係数が25ppm/℃のこのデバイスは、初期精度として0.1%~0.5%の範囲内で3種類のグレードが提供されます。MAX6138は、ダイナミックインピーダンスの低い60µA~15mAのシャント電流能力を備えているため、広範囲の動作温度と電流に対して安定な逆方向ブレークダウン電圧精度が確保されます。
MAX6138は、外付けの安定化コンデンサを必要としませんが、容量性負荷に対して安定です。MAX6138は、LM4040/LM4050に比べてパッケージが小型で精度の高いデバイスです。
アプリケーション
- 携帯電話
- 産業用プロセス制御
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 6
技術記事 3
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
MAX6138AEXR12+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR12+T | 製造中 | |
MAX6138AEXR21+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR21+T | 製造中 | |
MAX6138AEXR25+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR25+T | 製造中 | |
MAX6138AEXR30+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR30+T | 製造中 | |
MAX6138AEXR33+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR33+T | 製造中 | |
MAX6138AEXR41+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR41+T | 製造中 | |
MAX6138AEXR50+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR50+T | 製造中 | |
MAX6138BEXR12+ | 製造中 | |
MAX6138BEXR12+T | 製造中 | |
MAX6138BEXR25+ | 製造中 | |
MAX6138BEXR25+T | 製造中 | |
MAX6138BEXR30+ | 製造中 | |
MAX6138BEXR30+T | 製造中 | |
MAX6138BEXR33+ | 製造中 | |
MAX6138BEXR33+T | 製造中 | |
MAX6138BEXR41+T | 製造中 | |
MAX6138BEXR50+ | 製造中 | |
MAX6138BEXR50+T | 製造中 | |
MAX6138CEXR12+ | 製造中 | |
MAX6138CEXR12+T | 製造中 | |
MAX6138CEXR21+ | 製造中 | |
MAX6138CEXR21+T | 製造中 | |
MAX6138CEXR25+ | 製造中 | |
MAX6138CEXR25+T | 製造中 | |
MAX6138CEXR30+ | 製造中 | |
MAX6138CEXR30+T | 製造中 | |
MAX6138CEXR50+ | 製造中 | |
MAX6138CEXR50+T | 製造中 | |
4 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
MAX6138AEXR12+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR12+T | 製造中 | |
MAX6138AEXR21+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR21+T | 製造中 | |
MAX6138AEXR30+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR30+T | 製造中 | |
MAX6138AEXR33+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR33+T | 製造中 | |
MAX6138AEXR50+ | 製造中 | |
MAX6138AEXR50+T | 製造中 | |
MAX6138BEXR12+ | 製造中 | |
MAX6138BEXR12+T | 製造中 | |
MAX6138BEXR33+ | 製造中 | |
MAX6138BEXR33+T | 製造中 | |
MAX6138BEXR50+ | 製造中 | |
MAX6138BEXR50+T | 製造中 | |
MAX6138CEXR21+ | 製造中 | |
MAX6138CEXR21+T | 製造中 | |
MAX6138CEXR30+ | 製造中 | |
MAX6138CEXR30+T | 製造中 | |
MAX6138CEXR50+ | 製造中 | |
MAX6138CEXR50+T | 製造中 | |
4 16, 2020 - 2038A ASSEMBLY |
||
MAX6138AEXR25+T | 製造中 | |
MAX6138BEXR25+T | 製造中 | |
MAX6138CEXR12+T | 製造中 | |
MAX6138CEXR25+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max6138に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める