MAX6105

製造中

低コスト、超低消費電力、低ドロップアウト、大出力電流、SOT23電圧リファレンス

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.57
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • パッケージ:超小型3ピンSOT23
  • 低コスト
  • 外付けコンデンサ不要
  • 容量性負荷に対し安定
  • ロードレギュレーション(シンク2mA):8mV/mA (max)
    ロードレギュレーション(ソース5mA):0.9mV/mA (max)
  • 初期精度:±0.4% (max)
  • 低温度係数:75ppm/℃
  • 自己消費電流:125µA (max)
  • ドロップアウト(負荷電流1mA):50mV
MAX6105
低コスト、超低消費電力、低ドロップアウト、大出力電流、SOT23電圧リファレンス
MAX6100-MAX6107 Circuit Diagram MAX6100-MAX6107 Pin Configuration
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
シリーズ電圧リファレンス 5
MAX6001 製造中 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス
MAX6002 製造中 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス
MAX6003 製造中 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス
MAX6004 製造中 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス
MAX6005 製造中 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6105に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品