MAX6043
製造中高精度、高電圧リファレンス、SOT23パッケージ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.70
製品の詳細
- 出力電圧:+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V、または+10V
- 優れた温度安定性:15ppm/℃ (max)
- 厳密な初期精度:0.05% (max)
- 小型SOT23パッケージ
- 広い電源電圧範囲:+4.5V~+40V
- 低ノイズ:4µVP-P (typ、2.5V出力)
- 短絡保護
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 0µF~100µFの容量性負荷に対して安定
- 安定化のための外付けコンデンサ不要
高精度電圧リファレンスのMAX6043は、最大+40Vの入力電圧から高精度にプリセットされた+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V、および+10Vのリファレンス電圧を提供します。MAX6043は独自の温度係数曲率補正回路とレーザトリミングされた薄膜抵抗を備え、15ppm/℃ (max)の超低温度係数と0.05% (max)の優れた初期精度を実現しています。低温度ドリフトと低ノイズ特性を持つため、MAX6043は高分解能のA/DコンバータやD/Aコンバータ用に最適です。
MAX6043は320µAの消費電流で、負荷に10mAをソースし、0.6mAをシンクすることができます。MAX6043はバンドギャップテクノロジによって、低ノイズ性能と優れた精度を実現します。MAX6043には安定化のための出力バイパスコンデンサが不要で、最大100µFの容量性負荷まで安定です。出力バイパスコンデンサが不要であるため、スペースを重視するアプリケーションにおいて貴重な基板面積を節減することができます。電源電圧には依存しない低消費電流特性のため、MAX6043はバッテリ駆動の高性能システムに最適です。
MAX6043は6ピンSOT23パッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作します。
アプリケーション
- アナログ-デジタルコンバータ
- デジタル電圧計
- デジタル-アナログコンバータ
- スレッショルド検出器
- 電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6043BAUT10+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043BAUT10+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043BAUT25+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043BAUT25+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043BAUT33+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043BAUT33+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043BAUT41+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043BAUT41+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043BAUT50+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043BAUT50+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043CAUT10+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043CAUT10+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043CAUT25+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043CAUT25+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043CAUT33+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043CAUT33+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043CAUT41+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043CAUT41+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043CAUT50+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6043CAUT50+T | 6-SOT_23-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max6043に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める