MAX6018A
高精度、超低消費電力、1.8V電源、低ドロップアウト、SOT23電圧リファレンス
製品の詳細
MAX6018は、SOT23パッケージの高精度、低電圧、低ドロップアウト、超低電力の電圧リファレンスです。この3端子リファレンスは、(VOUT + 200mV)~5.5Vの入力電圧で動作し、1.2V、1.6V、1.8V、および2.048Vの出力電圧オプションを備えています。
この電圧リファレンスMAX6018は、消費電流が5µA (max)以下で、負荷に対して最大1mAのソース電流とシンク電流を供給することができます。電流を浪費し外付け抵抗器を必要とする従来のシャントモード(2端子)リファレンスと異なり、MAX6018ファミリのデバイスは、消費電流が電源電圧とほとんど無関係(電源電圧による変動がわずか0.1µA/V)で、外付け抵抗器が不要です。MAX6018は、初期精度が0.2% (Aグレード)および0.4% (Bグレード)で、温度ドリフトが50ppm/℃ (max)です。ドロップアウト電圧が低いうえ、消費電流がきわめて小さく電源電圧に依存しないため、このデバイスは寿命末期の2セルアルカリバッテリ監視システムに最適です。MAX6018は、小型3ピンSOT23パッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリ動作の機器
- データ収集システム
- ハンドヘルド機器
- 産業用およびプロセス制御システム
- 2セル、バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6018Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める