MAX5953A

パワーMOSFET内蔵、IEEE 802.3af PDインタフェースおよびPWMコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 受電側機器インタフェース
    • IEEE 802.3af準拠のPDインタフェースを完全集積
    • PD検出およびプログラマブルな分類シグネチャ
    • 検出中に10µAを下回るリーク電流オフセット
    • 分離および突入電流制限用のMOSFET内蔵
    • ゲート出力によって内蔵の分離用MOSFETを外部制御可能
    • プログラマブルな突入電流の制御
    • プログラマブルな低電圧ロックアウト(MAX5953A/MAX5953C)
  • DC-DCコンバータ
    • クランプ付き、2スイッチ、パワーICによって高効率を実現
    • 出力電力が最大15Wの高電圧0.4ΩのパワーMOSFET内蔵
    • 自動高電圧電源ターンオフ付きバイアス電圧レギュレータ
    • 広い入力電圧範囲:11V~76V
    • フィードフォワード電圧モード制御によって高速入力過渡除去を実現
    • プログラマブルな低電圧ロックアウト
    • 温度過昇シャットダウン
    • プログラマブルな障害機能集積化によって無限短絡保護
    • 2次側同期整流用ルックアヘッド信号内蔵
    • 同期整流によって90%を超える効率を実現
    • 最高500kHzのスイッチング周波数
  • 大電力(2.22W)、放熱特性を高めた鉛フリーTQFN (7mm x 7mm)パッケージ
MAX5953A
パワーMOSFET内蔵、IEEE 802.3af PDインタフェースおよびPWMコントローラ
MAX5953A、MAX5953B、MAX5953C、MAX5953D:標準動作回路
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
MAX5953Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品