MAX5933A
高正電圧、ホットスワップコントローラ
製品の詳細
- LT1641-2とピン/機能コンパチブル(MAX5947B)
- +9V~+80Vの電源範囲に対して安全にホットスワップ(MAX5947A/B/C)
- 通電中のバックプレーンに対してボードを安全に着脱
- ラッチ/自動再試行管理
- アクティブローまたはアクティブハイのパワーグッド出力
- プログラマブルなフォールドバック電流制限
- 外付けnチャネルMOSFETのハイサイド駆動
- サーマルシャットダウン内蔵
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- 過電圧保護
- ユーザプログラマブルな電源電圧の立上り速度
MAX5933A~MAX5933F/MAX5947A/B/Cは、+9V~+80Vの正電源レイル用の全機能内蔵ホットスワップコントローラ(MAX5947A/B/C)であり、バックプレーン電源レイルにグリッチを発生させずに、通電中のバックプレーンに対して回路カードを安全に着脱することができます。MAX5947Bは、LT1641-2とピン/機能コンパチブルです。その他のデバイスは、アクティブハイまたはアクティブローのパワーグッド出力(PWRGD//PWRGD)の選択、ラッチ/自動再試行フォルト管理、および3.75%または0.94%の自動再試行デューティサイクルオプションなどの追加機能を備えています(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照)。
MAX5933A~MAX5933Fは+31Vのデフォルト低電圧ロックアウトスレッショルドで提供され、+33V~+80Vの電源電圧範囲で動作します。MAX5947A/B/Cは、+8.3Vのデフォルト低電圧で提供されます。全デバイスとも、プログラマブルなアナログフォールドバック電流制限を備えています。デバイスが設定された時間を超えて、電流制限状態にとどまる場合は、外付けnチャネルMOSFETはラッチオフされるか(MAX5933A/MAX5933C/MAX5947A)、またはタイムアウト遅延後に自動再始動するように設定されます(MAX5933B/MAX5933D/MAX5933E/MAX5933F/MAX5947B/MAX5947C)。
MAX5933_およびMAX5947_は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。これらのデバイスは、8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 24V/48V産業用/アラームシステム
- 電子回路ブレーカ
- 活線基板挿入
- 産業用ハイサイドスイッチ/回路ブレーカ
- ネットワークルータおよびスイッチ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1 | ||
MAX5932 | 製造中 | 高正電圧、ホットスワップコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX5933A
- MAX5933B
- MAX5933C
- MAX5933D
- MAX5933E
- MAX5933F
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
max5933aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める