MAX5556
低コストステレオオーディオDAC
製品の詳細
- シンプルかつ全機能内蔵のステレオオーディオDACソリューション、設定制御不要
- 補間フィルタおよびアナログ出力フィルタ内蔵のシグマデルタステレオDAC
- I2S対応のデジタルオーディオインタフェース
- クリックレス/ポップレス動作
- 出力電圧振幅:3.5VP-P
- THD+N:-87dB
- ダイナミックレンジ:+87dB
- サンプリング周波数(fS):2kHz~50kHz
- マスタクロック(MCLK):25MHz (max)
- クロック比の自動検出(MCLK/LRCLK)
ステレオオーディオ、シグマデルタ、デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5556は、メディアサーバ、セットトップボックス、ビデオゲームハードウェア、およびその他汎用民生オーディオアプリケーション用にシンプルかつ全機能内蔵のステレオデジタル-アナログソリューションを提供します。このDACはデジタル補間/フィルタリング、シグマデルタのデジタル-アナログ変換およびアナログ出力フィルタリングを特長としています。制御ロジックおよびミュート回路によって、起動、パワーダウン、クロック変化時や無効なクロック条件の発生時の可聴ポップおよびクリックが最小限に抑えられます。
MAX5556は、入力データを、3線式I2S対応インタフェースで、左詰めのオーディオデータで受信します。データは外部または内部シリアルクロックでクロック入力可能です。内蔵のシリアルクロック周波数はマスタクロック(MCLK)およびサンプルクロック(LRCLK)比の選択によってプログラム可能です。2kHz~50kHzのサンプリングレートに対応しています。
MAX5556は、-87dB以下の全高調波歪み + ノイズで、単一アナログ電源(+4.75V~+5.5V)で動作します。この製品は8ピンSOパッケージで入手可能で、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- デジタルビデオレコーダおよびメディアサーバ
- セットトップボックス
- ビデオゲームハードウェア
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX5556に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める