MAX5409
最終販売デュアル、オーディオ、ログテーパデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- タップ間2dBステップのログテーパー
- タップ位置:各ワイパーに対して32箇所
- パッケージ:小型16ピンQSOP/QFN
- 単一電源動作
- +2.7V~+3.6V (MAX5408/MAX5409)
- +4.5V~+5.5V (MAX5410/MAX5411)
- 低スタンバイ消費電流:0.5µA
- クリックレススイッチング用ゼロクロシング検出
- -90dBへのミュート機能
- 固定抵抗値:10kΩ
- 3線式SPIコンパチブルシリアルデータインタフェース
- パワーオンリセット:ワイパーが最大減衰へ
- リードバックおよびデイジーチェーン機能を持つ ディジタル出力
MAX5408~MAX5411は、それぞれ32タップ付きのデュアル、ログテーパヂジタルポテンショメータで、ディジタル制御の抵抗を必要とするオーディオアプリケーションのメカ式ポテンショメータを置き換えます。MAX5408/MAX5410はポテンショメータ毎に1つのワイパを持つデュアルポテンショメータで、MAX5409/MAX5411はポテンショメータ毎に2つのワイパを持つデュアルポテンショメータです(フルデータシートの「ファンクションダイアグラム」を参照)。ワイパ位置はSPI™対応のシリアルインタフェースで制御します。MAX5408~MAX5411は、ポテンショメータ当り10kΩの出荷時設定の抵抗を備えています。ゼロクロス検出機能はワイパの遷移によって生成された可聴ノイズを最小限に抑えます。MAX5408~MAX5411の公称温度係数は、全抵抗で35ppm/℃、レシオメトリックで5ppm/℃です。MAX5408~MAX5411は16ピンQSOPおよび16ピンTQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- フェーディングおよびバランシングステレオ信号
- メカニカルポテンショメータ置換品
- ステレオ音量制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5409EEE+ | 16-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX5409EEE+ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5409に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める