MAX5234
単一電源、3V/5V、電圧出力、デュアル、高精度12ビットDAC
業界最小、最高精度、デュアル12ビットDAC
製品の詳細
- 保証1/2 LSB INL (max)
- 低消費電流
- 325µA (通常動作)
- 0.4µA (フルパワーダウンモード)
- 単一電源動作
- 3V (MAX5234)
- 5V (MAX5235)
- 省スペース10ピンµMAXパッケージ
- レイルトゥレイルでスイングする出力バッファ
- パワーオンリセットによりレジスタおよびDACをゼロにクリア
- 1kΩまたは200kΩ内部負荷でのプログラマブルシャットダウンモード
- ゼロへのリセット
- 13.5MHz SPI/QSPI/MICROWIRE対応の3線式シリアルインタフェース
- バッファ出力による5kΩと100pFの並列負荷の駆動
高精度、デュアル出力、12ビット、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5234/MAX5235は、消費電流が5Vの単一電源ではわずか360µA (MAX5235)で、3V単一電源では325µA (MAX5234)です。これらのデバイスは、レイルトゥレイルでスイングする出力バッファを備えています。内蔵のゲインアンプによって、DAC出力のダイナミックレンジが最大になります。
MAX5234/MAX5235は、SPI™、QSPI™、およびMICROWIRE™対応の13.5MHz、3線式シリアルインタフェースを備えています。各DAC入力は、入力レジスタで構成され、その後にDACレジスタが接続されています。16ビットシフトレジスタが、データを入力レジスタにロードします。各入力レジスタは、各DACレジスタを独立もしくは同時に更新します。さらに、プログラマブルな制御ビットによって、1kΩまたは200kΩの内部負荷でパワーダウンすることができます。
MAX5234/MAX5235は、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されており、省スペースの10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- µP制御システム
- 自動試験装置(ATE)
- デジタル利得およびオフセット制御
- 産業用プロセス制御
- 動作制御
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5234に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める