MAX5109

2線式シリアルインタフェース付き、不揮発性、デュアル、8ビットDAC

不揮発性レジスタを特長とする、2線式シリアルインタフェース付きデュアル8ビットDAC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 不揮発性レジスタによって保存された状態にDACが初期化
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
  • 独立したハイ/ローのリファレンス入力を備えるデュアル8ビットDAC
  • レイルトゥレイル出力バッファ
  • 低消費電流:200µA (1つのDAC当たり)
  • パワーダウンモードでは消費電流が25µA (max)に低減
  • 400kHzのI²C対応、2線式シリアルインタフェース
  • 非同期アクティブローMUTE入力
  • 小型16ピンQSOPパッケージ
MAX5109
2線式シリアルインタフェース付き、不揮発性、デュアル、8ビットDAC
MAX5109:標準動作回路
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
Product 1
MAX5115 2線式シリアルインタフェース付き、不揮発性、クワッド、8ビットDAC
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1
MAX5116 製造中 2線式シリアルインタフェース付き、不揮発性、クワッド、8ビットDAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max5109に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品