MAX5025

新規設計には非推奨

500kHz、36V出力、SOT23、PWMステップアップDC-DCコンバータ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲 :
    • 3V~11V (MAX5026/MAX5028)
    • 4.5V~11V (MAX5025/MAX5027)
  • 広い出力電圧範囲:VCC~36V
  • 出力:120mW (max)
  • 外付けフィードバック抵抗器使用のユーザ設定出力電圧(MAX5025/MAX5026)
  • 固定30V出力電圧:MAX5027/MAX5028
  • 1.3Ω (typ)、40Vスイッチ内蔵
  • 低ノイズアプリケーションのフィルタ処理が容易な固定PWM周波数
  • スイッチング周波数:500kHz (typ)
  • シャットダウン電流:1µA (max)
  • 小型6ピンSOT23パッケージ
MAX5025
500kHz、36V出力、SOT23、PWMステップアップDC-DCコンバータ
MAX5025、MAX5026、MAX5027、MAX5028:標準動作回路
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
MAX5026EVKIT

MAX5025、MAX5026、MAX5027、MAX5028の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+3V~+11V (MAX5026/MAX5028)
  • 入力電圧範囲:+4.5V~+11V (MAX5025/MAX5027)
  • 出力電圧:
    • 最大+36V可変出力電圧(MAX5025/MAX5026)
    • +30V固定出力電圧(MAX5027/MAX5028)
  • 低スイッチングノイズ
  • スイッチング周波数:500kHz
  • 高周波出力スイッチングリップル:1mVP-P以下(2mA負荷時)
  • 最大出力電流:6mA (+5V入力時)
  • 6ピンSOT23パッケージ
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5026の評価キット(EVキット)は、+3V~+11Vの電源から+30Vの電圧を出力し、入力電圧に応じて最大6mAの出力電流を供給します。MAX5026は、固定周波数、パルス幅変調(PWM)、電流モードのステップアップ電圧コンバータで、500kHzで動作するパワースイッチを内蔵しています。このEVキットは、デバイスの低ノイズ性能を検証します。

MAX5026 EVキットは、完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、変更を加えることによって、MAX5025/MAX5027/MAX5028の評価にも使用することができます。このEVキットは、フィードバック抵抗器を変更することによって他の出力電圧の評価に使用することが可能です。

アプリケーション

  • アバランシェフォトダイオードバイアス
  • LCD電源
  • 低ノイズバラクタダイオードバイアス
  • PCIケーブルモデム
  • セットトップボックスチューナ電源
  • TVチューナ電源
  • Voice over Cable

MAX5026EVKIT
MAX5025、MAX5026、MAX5027、MAX5028の評価キット

最新のディスカッション

max5025に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品