MAX4939

オクタル(8回路)高電圧送信/受信スイッチ

消費電力を低減しながら部品数も大幅に減らす高集積T/Rスイッチ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低電力:ローインピーダンス(5Ω)、わずか1.5mAのバイアス電流
  • 低ノイズ:0.5nV/√Hz (typ)以下、わずか1.5mAのバイアス電流
  • 広い-3dB帯域幅:65MHz (typ)
  • SPIインタフェースによる容易なプログラミング
  • 高密度(パッケージ当り8チャネル)
  • 低電圧絶縁を備えたグラスクリッピングダイオード(MAX4936/MAX4938)
  • レシーバ保護用の出力クランプダイオード(MAX4936/MAX4937)
  • グローバルシャットダウン制御(CLR)
  • 各T/Rスイッチは個別にオン/オフを設定可能
  • 高電圧保護を備えた低電圧受信パス
  • 省スペース5mm x 11mmの56ピンTQFNパッケージ
MAX4939
オクタル(8回路)高電圧送信/受信スイッチ
MAX4936、MAX4937、MAX4938、MAX4939:ファンクションダイアグラム
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4940 製造中 デュアル/クワッド、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max4939に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品