MAX4299

超高PSRRステレオドライバ + マイクロフォンアンプ + 100mAリニアレギュレータ

超高PSRRステレオヘッドフォンドライバ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • オーディオシステムIC (MAX4299)
    • 超高PSRRステレオヘッドフォンドライバ
    • 超高PSRRマイクロフォンアンプ
    • 100mA、3.3Vリニアレギュレータ
  • 20kHzにおけるPSRRが93dB (typ)であるため、ノイズの大きなディジタル電源から直接動作可能
  • クリックレス/ポップレスパワーアップ、パワーダウン、消音および消音解除
  • PC99適合出力ドライバ:
    • 16Ω負荷に対して1VRMS以上10kΩ負荷に対して1.5VRMS、THD+Nが0.0008%
  • PC99適合マイクロフォンアンプ:
    • 10kΩ負荷に対してTHD+Nが0.005%
  • 容量性負荷駆動能力:22nF
  • 単一電源動作:4.5V~5.5V
  • 内部でバイアス電圧を生成
  • 全ての利得を外部調整可能
  • 省スペースパッケージ:
    • 10ピンµMAX (MAX4298)
    • 16ピンTSSOP (MAX4299)
MAX4299
超高PSRRステレオドライバ + マイクロフォンアンプ + 100mAリニアレギュレータ
MAX4298:標準動作回路
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
高出力電流オペアンプ(100mA以上) 1
MAX4167 製造中 シャットダウン付き、高出力ドライブ、高精度、低電力、単一電源、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
MAX4326 製造中 シングル/デュアル/クワッド、低コスト、UCSP/SOT23、低電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max4299に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品