MAX4051A

製造中

低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ

ピンコンパチブル、業界標準、CMOSスイッチ

製品モデル
19
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.53
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Pin Compatible with Industry-Standard 74HC4051/74HC4052/74HC4053
  • Guaranteed On-Resistance: 100Ω with ±5V Supplies
  • Guaranteed Match Between Channels:
    • 6Ω (MAX4051A—MAX4053A)
    • 12Ω (MAX4051—MAX4053)
  • Guaranteed Low Off-Leakage Currents:
    • 0.1nA at +25°C (MAX4051A—MAX4053A)
    • 1nA at +25°C (MAX4051—MAX4053)
  • Guaranteed Low On-Leakage Currents:
    • 0.1nA at +25°C (MAX4051A—MAX4053A)
    • 1nA at +25°C (MAX4051—MAX4053)
  • Single-Supply Operation from +2.0V to +16V Dual-Supply Operation from ±2.7V to ±8V
  • TTL/CMOS-Logic Compatible
  • Low Distortion: < 0.04% (600Ω)
  • Low Crosstalk: < -90dB (50Ω)
  • High Off-Isolation: < -90dB (50Ω)
MAX4051A
低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シャント型電圧リファレンス 1
LM4040 製造中 精度向上型マイクロパワーシャント電圧リファレンス、複数の逆方向ブレークダウン電圧
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX4051A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

MAX4051Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品