MAX3996

新規設計には非推奨

+3.0~+5.5V、2.5Gbps VCSELおよびレーザドライバ付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 確定的ジッタ:9psP-P
  • 4mm x 4mmの20ピンQFNパッケージ
  • 電源電圧:3.0V~5.5V
  • 自動パワー制御
  • 安全回路内蔵
  • レーザ変調電流:30mA
  • 変調電流の温度補正
  • SFFおよびSFP MSAに準拠
  • MAX3996
    +3.0~+5.5V、2.5Gbps VCSELおよびレーザドライバ付
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    ツールおよびシミュレーション

    IBISモデル 1


    評価用キット

    MAX3996EVKIT

    MAX3996の評価キット

    機能と利点

  • コモンアノードレーザの駆動
  • 完全実装および試験済み
  • LED障害インジケータ
  • 可変レーザバイアス電流
  • 可変レーザ変調電流
  • 可変のレーザ変調温度係数
  • 電気的動作設定済み:レーザ不要
  • 製品詳細

    MAX3996評価キット(EVキット)は、2.5GbpsレーザドライバのMAX3996の光学的および電気的評価を行う実装済みデモボードです。

    電気的評価区画の出力は、SMAコネクタに接続されており、50Ω終端オシロスコープに接続することができます。光学的評価区画の出力は、レーザ/モニタダイオードに接続可能な構成になっています。

    アプリケーション

    • 10ギガビットイーサネットWWDM
    • ATM LAN光トランスミッタ
    • ファイバチャネル光トランスミッタ
    • ギガビットイーサネット光トランスミッタ
    • VCSELトランスミッタ

    MAX3996EVKIT
    MAX3996の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX3996に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品