MAX3967A
新規設計には非推奨270Mbps SFP LEDドライバ
製品の詳細
MAX3967Aは、最高270Mbpsのデータレートで動作する光ファイバトランスミッタ用のプログラマブルLEDドライバです。この回路は、温度係数(tempco)がプログラマブルな高速電流ドライバ、LEDプリバイアス電圧の調整機能、およびディセーブル機能を備えています。回路はPECLデータ入力に対応し、+2.97V~+5.5Vの単一電源で動作します。
SFP LEDドライバは、最大100mAを標準的な高速発光ダイオードに供給することができます。温度が上昇するにつれて、デバイスの変調電流は温度係数に従って増加します。この温度係数は、2500ppm/℃~12,000ppm/℃の範囲でプログラマブルです。変調電流は、単一外付け抵抗によって設定されます。
MAX3967AのLEDプリバイアス電圧は、400mV~925mVの範囲でプログラマブルです。プリバイアス回路によって、LEDのスイッチング速度を向上するピーキング電流が生成されます。
相補電流出力は消費電流の一定化に役立ち、トランスミッタモジュールで生成されるEMIと電源ノイズを低減します。MAX3967Aはダイの形態、または4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 155Mbps LAN ATMトランシーバ
- ESCONレシーバ
- 高速イーサネット/FDDI
- マルチモードLEDトランスミッタ
- SFPトランシーバ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3967Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める