MAX3745
RSSI付き、2.7Gbps、SFPトランスインピーダンスアンプ
デジタル診断SFPモジュール用、2.7Gbpsトランスインピーダンスアンプ
製品の詳細
- データレート:最高2.7Gbps (NRZ)
- 4ピンTO-46ヘッダでRSSI内蔵(MAX3744)
- 100µAP-P以下の入力電流に対する確定的ジッタ:10psP-P
- 入力換算ノイズ:330nARMS (2.1GHz帯域幅)
- 消費電流:28mA (+3.3V時)
- 小信号帯域幅:2GHz
- AC過負荷:2.0mAP-P
- ダイサイズ:30mil x 50mil
トランスインピーダンスアンプのMAX3744/MAX3745は、最高2.7Gbpsの通信用のコンパクトな低電力ソリューションを提供します。これらの製品は、0.85pF入力容量と2.1GHz帯域幅(BW)での入力換算ノイズは330nAです。また、これらの製品のAC入力過負荷は、2mAP-P以上です。
両デバイスは+3.3Vの単一電源で動作し、消費電力は93mWです。MAX3744/MAX3745は小型30mil x 50milのダイで提供され、外付け補償コンデンサは不要です。VCCへの内蔵580Ω抵抗を通じて、フォトダイオードの正バイアス用にフィルタ接続端子を備え、スペースを節約します。これらの機能によって、フォトダイオードと共に低コストTO-46またはTO-56ヘッダに容易にアセンブリすることができます。
MAX3744およびMAX3748Aからなるレシーバチップセットは、マキシムのインタフェース方式によってRSSI出力を提供します。プリアンプのMAX3744、ポストアンプのMAX3748A、およびSFPコントローラのDS1858/DS1859は、すべてのSFF-8472ディジタル診断規格に準拠します。
アプリケーション
- スモールフォームファクタプラガブル(SFP)光レシーバに最適化済み
- 最大2.7Gbps SFF/SFP光レシーバ
最新のディスカッション
MAX3745に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める