MAX3740A
新規設計には非推奨診断モニタ付き、3.2Gbps SFP VCSELドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.65
製品の詳細
- すべてのSFF-8472ディジタル診断をサポート
- 変調電流:2mA~15mA
- バイアス電流:1mA~15mA
- オプションの電流ピーキングによってVCSELのエッジ速度が向上
- 共通カソードおよび差動構成をサポート
- 自動パワー制御
- 安全回路はSFFおよびSFP MSAに準拠
- 4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージ
MAX3740Aは、スモールフォームファクタ(SFF)およびスモールフォームファクタプラガブル(SFP)の光ファイバLANトランスミッタ用の高速VCSELドライバです。このドライバは、バイアス発生器、レーザ変調器、および総合安全機能が搭載されています。自動パワー制御(APC)によって、温度およびレーザ特性の変動に対して平均光パワーを維持するようにレーザバイアス電流が調整されます。このドライバは共通カソードと差動構成に対応しています。
MAX3740Aは、最高3.2Gbpsまで動作します。このドライバは最大15mAのレーザ変調電流をスイッチし、最大15mAのバイアス電流を供給することができます。光学的消光比を動作温度範囲内で仕様内に維持するために、調整可能な温度補償を提供します。MAX3740Aは、SFF-8472タイミングおよび診断要件に適合するダラスDS1858とインタフェースします。MAX3740Aは、低コストのTO-46ヘッダなどの各種VCSELパッケージに対応しています。
MAX3740Aの安全回路は危険な光レベルとなるおそれがある障害を検出し、VCSEL出力をディセーブルします。この安全回路は、SFFおよびSFPマルチソース協定(MSA)に準拠しています。
MAX3740Aは4mm x 4mmの小型24ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ファイバチャネル光トランスミッタ
- ギガビットイーサネット光トランスミッタ
- InfiniBand®光トランスミッタ
- マルチレート(1Gbps~3.2Gbps) SFF/SFPモジュール
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX3740AETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX3740AETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX3740AETG+ | ||
MAX3740AETG+T |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3740Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める