MAX3737

新規設計には非推奨

消光比制御付マルチレートレーザドライバ

155Mbps~2.7Gbpsのデータレートを備えた、マルチレートトランシーバモジュール用に設計された、消光比制御付きマルチレートレーザドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3.3V単一電源
  • 消費電流:47mA
  • 変調電流:85mA
  • バイアス電流:100mA
  • 自動パワー制御(APC)
  • 変調補償
  • 内蔵温度補償
  • AC結合用自己バイアス入力
  • グランド基準電流モニタ
  • レーザ保護、シャットダウン、およびアラーム出力
MAX3737
消光比制御付マルチレートレーザドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
レーザ・ドライバ 1
MAX3735 新規設計には非推奨 2.7Gbps、低電力SFPレーザドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3737EVKIT

MAX3737の評価キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 単一電源動作:+3.3V
  • AC結合回路を搭載
  • 光および電気的評価が可能

製品詳細

MAX3737の評価キット(EVキット)は、MAX3737の光および電気に関する完全評価を行う実装済み検証用ボードです。

このEVキットは、PCB上で光と電気の2つの独立した部分で構成されています。電気的評価部分の出力は、50Ω終端オシロスコープに接続可能なSMPコネクタにインタフェースされています。光評価部分の出力は、レーザ/モニタダイオードへの接続が可能な構成になっています。

アプリケーション

  • 1Gbps/2GbpsファイバチャネルSFF/SFPおよびGBICトランシーバ
  • ギガビットイーサネットSFF/SFPおよびGBICトランシーバ
  • マルチレートOC-3~OC-48 FECトランシーバ

MAX3737EVKIT
MAX3737の評価キット

最新のディスカッション

MAX3737に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品