MAX3645

新規設計には非推奨

ロスオブシグナル検出器付き、+2.97V~+5.5V、125Mbps~200Mbpsリミティングアンプ

LOS検出器付き、3V~5.5V、200Mbpsリミティングアンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.47
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Mindspeed MC2045-2/MC2045-2Yとピンコンパチブル
  • 入力感度:500µV (BER = 10-12)
  • 4B/5Bのデータコーディングに対応
  • プログラマブルなLOSスレッショルド
  • 全電源範囲で安定したLOSスレッショルド
  • 出力ディセーブル機能および自動スケルチ
  • 単一電源:+3.3Vまたは+5.0V
  • 消費電流:18mA
MAX3645
ロスオブシグナル検出器付き、+2.97V~+5.5V、125Mbps~200Mbpsリミティングアンプ
MAX3645:標準動作回路
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
MAX3645EVKIT

MAX3645の評価キット

機能と利点

  • +2.97V~+5.5Vの電気的評価が容易
  • 完全実装および試験済み
  • LOSスレッショルドの設定が容易
  • 50Ωテストインタフェース用に設計
  • 別の出力終端が使用可能

製品詳細

MAX3645の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプのMAX3645の評価を容易にします。このEVキットでは、ロスオブシグナル(LOS)スレッショルド設定が容易で、別の出力終端のレイアウトオプションも提供します。

アプリケーション

  • ESCONレシーバ
  • 高速イーサネットレシーバ
  • FDDI 125Mbpsレシーバ
  • FTTxレシーバ
  • SONET 155Mbpsトランシーバ

MAX3645EVKIT
MAX3645の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品