MAX3543
マルチバンドアナログおよびデジタルテレビチューナ
世界のアナログ/デジタル規格に対処するスパーフリー、容易なデザインインアーキテクチャで最高性能を実現
Viewing:
製品の詳細
- 標準IFアーキテクチャによって-70dBc以下のスパーを保証
- RFトラッキングフィルタ内蔵
- IFバンドパスフィルタ内蔵
- フルバンドカバレッジ(47MHz~862MHz)
- 70dB画像除去
- 雑音指数:4dB
- 高速ロック、低位相ノイズPLLは256 QAMをサポート
- 水晶発振器およびバッファ/分周器によってベースバンドICを駆動
- 消費電力:745mW
ハイブリッド広帯域シングル変換テレビチューナのMAX3543は、アナログ(PAL、SECAM)とディジタル(DVB-T、GB20600)テレビセット、および地上波レシーバでの使用に設計されています。この製品は、47MHz~862MHzのすべてのテレビ帯域を受信し、選択されたチャネルを業界標準の36MHz IFに変換します。
MAX3543は、可変利得ローノイズ入力アンプ、RFトラッキングフィルタ、画像除去ミキサ、ピークディテクタ、オプションの内部自己完結型RF利得制御ループ(RFAGC)、フラクショナルN PLLを備えたVCO、IFバンドパスフィルタ、IF可変利得アンプ、個別のアナログおよびディジタルIF出力、および水晶発振器を内蔵しています。
MAX3543は、小型6mm x 6mmのTQFNパッケージで提供され、アプリケーション回路は、シングルサイド部品実装によって2層基板上の20mm x 25mmに収まっています。
アプリケーション
- ATSC + NTSC
- DTMB/GB20600 + PAL
- DVB-C + PAL/SECAM
- DVB-T/DVB-T2 + PAL/SECAM
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3543に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める