MAX3275
低ノイズ、ファイバチャネルトランスインピーダンスアンプ
Viewing:
製品の詳細
トランスインピーダンスアンプのMAX3275/MAX3277は、最高2.125Gbps通信用の小型、低電力ソリューションです。これらは、2.1GHz帯域幅(BW)の入力換算ノイズが300nAで、入力容量が0.85pFです。また、これらの製品は、AC入力過負荷が2mAP-Pです。
MAX3277は、MAX3275と同じですが、パッケージングに最適自由度を持たせるために出力極性が反転されています。両デバイスとも3.3V単一電源で動作し、消費電力はわずか83mWです。MAX3275/MAX3277は、小型24mil x 47milのチップで、外付け補償コンデンサは不要です。省スペースのフィルタを接続して、VCCから内蔵600Ω抵抗器を通してフォトダイオードに正バイアスを与えています。この機能は、フォトダイオードを用いてTO-46またはTO-56ヘッダに容易に組み入れることができます。
MAX3275/MAX3277およびMAX3274のリミティングアンプは、デュアルレート、ファイバチャネルレシーバアプリケーション用の2チップソリューションです。
アプリケーション
- デュアルレート・ファイバチャネル光レシーバ
- ギガビットイーサネット光レシーバ
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3275に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める