MAX3274
デュアルレート、ファイバチャネルリミティングアンプ
4次フィルタ内蔵、1.0625Gbps/2.215Gbpsファイバチャネルリミティングアンプ
製品の詳細
デュアルレートファイバチャネルリミティングアンプのMAX3274は、デュアルレート2.125Gbps/1.0625Gbpsファイバチャネル光レシーバシステム用に最適化されています。選択可能な内蔵4次ベッセルトムソンフィルタは、従来のトランスミッタに見られる弛張発振(RO)を抑制するために、2GHzで15dB (typ)の減衰を与えます。このアンプは、広い範囲の入力電圧を受け入れ、エッジ速度が制御された一定レベルの出力電圧を発生します。MAX3275/MAX3277トランスインピーダンスアンプ(TIA)とMAX3274デュアルレートリミティングアンプを使用したレシーバは、2.125Gbpsで49mVP-P、および1.0625Gbpsで31mVP-Pのファイバチャネルレシーバ感度の光変調振幅(OMA)仕様を満たします。それ以外の機能として、プログラマブルスレッショルドのロスオブシグナル(LOS)検出器、出力スケルチ、帯域幅の選択などがあります。MAX3274は、電流モードロジック(CML)データ出力を備えています。これらのデバイスは、16ピンQFNパッケージで提供され、GBICと小型レシーバモジュールに最適です。
アプリケーション
- デュアルレート・ファイバチャネルSFF/SFP光モジュール
- ファイバチャネルGBIC光モジュール
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX3274に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める