MAX3271
+3.3V、2.5Gbps、低電力、トランスインピーダンスアンプ
Viewing:
製品の詳細
- +3.3V単一電源
- 消費電力:83mW
- 入力換算ノイズ:495nA
- 帯域幅:2GHz
- AC入力過負荷:2mA
- ダイサイズ:30mil x 50mil
トランスインピーダンスアンプのMAX3271は、2.5Gbps通信の小型、低電力ソリューションです。このデバイスは、入力換算ノイズが495nAで、帯域幅が2GHz、AC入力過負荷が2mAです。
MAX3271は、小型30mil x 50milダイで、外付け補償コンデンサが不要です。この製品は、+3.3Vの単一電源で動作し、消費電力は83mWです。省スペースのフィルタを接続して、VCCから750Ω抵抗器を通してフォトダイオードに正バイアスを与えています。この機能は、フォトダイオードとともにTO-46またはTO-56ヘッダに容易に組み入れることができます。
MAX3271は、標準光ダイナミックレンジが短波構成では-21dBm~+3dBmで、長波構成では-24dBm~0dBmです。MAX3271とMAX3272は、ギガビットイーサネットとファイバチャネルレシーバアプリケーション用の2チップソリューションを提供します。
アプリケーション
- 2.5Gbps光レシーバ
- ファイバチャネル光レシーバ
- ギガビットイーサネット光レシーバ
- SONET/SDHレシーバ
- システム相互接続
最新のディスカッション
MAX3271に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める