MAX3189
1Mbps、1µA RS-232トランスミッタ、6ピンSOT23
業界初、SOTパッケージ封止のRS-232トランスミッタ
Viewing:
製品の詳細
- パッケージ:小型6ピンSOT23
- 動作消費電流:150µA
- シャットダウン時の消費電流は1µAに低減
- 保証データ速度
- 1Mbps (MAX3189)
- 250kbps (MAX3188)
- スリーステートRS-232トランスミッタ出力
- 外付部品不要
MAX3188/MAX3189は、最小限のRS-232通信を必要とするスペースとコストの限られたアプリケーション用として、シングルRS-232トランスミッタを6ピンSOT23パッケージに収めています。これらの素子は、±4.5V~±6V電源から僅か150µAの消費電流で動作します。RS-232データ伝送レートはMAX3188の場合250kbps、MAX3189の場合は1Mbpsまでが保証されています。
MAX3188/MAX3189トランスミッタは、CMOSロジックレベルを5V EIA/TIA-232レベルに変換する反転レベルトランスレータです。消費電流を僅か1µAに低減して、トランスミッタ出力を強制的にハイインピーダンス状態にするシャットダウン入力を備えています。MAX3188/MAX3189トランスミッタは標準反転出力を持っています。
アプリケーション
- 診断用ポート
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルド機器
- ネットワーク機器
- セットトップボックス
- テレコム
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX3183 | +3V~+5.5V、1.5Mbps、RS-232レシーバ、5ピンSOT23 | |
MAX3190E | ±15kV ESD保護、460kbps、RS-232トランスミッタ、6ピンSOT23 | |
RS-232およびRS-562 9 | ||
MAX3180 | 製造中 | +3V~+5.5V、1.5Mbps、RS-232レシーバ、5ピンSOT23 |
MAX3180E | 製造中 | ±15kV ESD保護、0.5µA、+3V~+5.5V、1.5Mbps、RS-232レシーバ、5ピンSOT23 |
MAX3181 | 製造中 | +3V~+5.5V、1.5Mbps、RS-232レシーバ、5ピンSOT23 |
MAX3181E | 製造中 | ±15kV ESD保護、0.5µA、+3V~+5.5V、1.5Mbps、RS-232レシーバ、5ピンSOT23 |
MAX3182 | 製造中 | +3V~+5.5V、1.5Mbps、RS-232レシーバ、5ピンSOT23 |
MAX3182E | 製造中 | ±15kV ESD保護、0.5µA、+3V~+5.5V、1.5Mbps、RS-232レシーバ、5ピンSOT23 |
MAX3183E | 製造中 | ±15kV ESD保護、0.5µA、+3V~+5.5V、1.5Mbps、RS-232レシーバ、5ピンSOT23 |
MAX3188E | 製造中 | ±15kV ESD保護、1Mbps、1µA、RS-232トランスミッタ、6ピンSOT23 |
MAX3189E | 製造中 | ±15kV ESD保護、1Mbps、1µA、RS-232トランスミッタ、6ピンSOT23 |