MAX3110E

SPI/MICROWIRE対応のUARTおよび±15kV ESD保護のRS-232トランシーバ、コンデンサ内蔵

業界初、シリアルUARTおよびデュアルRS-232内蔵IC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 集積化によってコストと基板スペースを削減
    • RS-232トランシーバとUARTを単一の28ピンパッケージに統合
      • 保証データレート:230kbps
      • SPI/QSPI/MICROWIRE対応µCインタフェース
    • 内部チャージポンプコンデンサによって外付け部品不要
  • 低電力動作によって放熱を低減
    • VCC = +3V以上で真のRS-232動作(MAX3111E)
    • 単一電源動作
      • +5V (MAX3110E)
      • +3.3V (MAX3111E)
    • 消費電流:600µA
    • シャットダウン消費電流:10µA (レシーバ割込みアクティブ)
  • MAX3100およびMAX3222Eとハードウェア/ソフトウェア互換
MAX3110E
SPI/MICROWIRE対応のUARTおよび±15kV ESD保護のRS-232トランシーバ、コンデンサ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
UART 2
MAX3100 製造中 SPI/MICROWIRE対応UART
MAX3140 製造中 真のフェイルセーフRS-485/RS-422トランシーバ内蔵、SPI/MICROWIRE対応UART
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品