MAX245
+5V駆動、マルチチャネルRS-232ドライバ/レシーバ
Viewing:
製品の詳細
- 基板スペースの削減
- チャージポンプ回路内蔵
- バイポーラ±12V電源が不要
- +5V電源からの単一電源動作が可能
- コンデンサ内蔵(MAX223、MAX233、MAX235、MAX245~MAX247)
- 電力の節約によって省電力の要件に対応
- シャットダウンモード:5µW
ラインドライバ/レシーバのMAX220~MAX249ファミリは、すべてのEIA/TIA-232EおよびV.28/V.24通信インタフェース、特に±12Vが利用できないアプリケーション用に設計されています。
MAX225、MAX233、MAX235、およびMAX245/MAX246/MAX247は、外付け部品を使用しないため、プリント基板のスペースが重要なアプリケーションに推奨されます。
MAX220~MAX249は26種類のパッケージで提供され、温度範囲は0~+70℃から最大で-55℃~+125℃です。全パッケージおよび温度のオプションについては、データシートの最後にある型番の表を参照してください。
アプリケーション
- インタフェース変換
- マルチドロップRS-232ネットワーク
- ポータブル診断機器
最新のディスカッション
MAX245に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める