MAX2206
RFパワーディテクタ、UCSP
業界最小のパワー検出回路
製品の詳細
- わずか1mm²占有する省スペース2 x 2 UCSPパッケージ
- 内蔵温度補償により±0.3dBの検出精度を実現
- 外付けフィルタやオペアンプ不要
- パワー検出範囲
- 40dB (MAX2206)
- 25dB (MAX2205/MAX2207/2208)
広帯域(800MHz~2GHz)パワーディテクタのMAX2205~MAX2208は、GSM/EDGE (MAX2206)、 TDMA (MAX2207)、およびCDMA (MAX2205/MAX2208)アプリケーションに最適です。MAX2206/MAX2207/MAX2208は入力で指向性カプラからのRF信号を受けて、再現可能な電圧を出力します。この出力電圧は、入力電力の増加と共に単調に増加します。出力は温度およびプロセスシフトに対して補償されるので、ワーストケースの変動がフルパワーにおいて±1dB以下、最低電力において±2.5dB以下に抑えられます。
MAX2206はダイナミックレンジが40dBであるため、GSM/EDGEアプリケーションに最適です。MAX2207は、TDMAアプリケーション用に消費電流が低く抑えられています。MAX2205/MAX2208はそれぞれフィルタを内蔵しているので、25dBのダイナミックレンジでCDMA信号の平均電力を検出することができます。また、MAX2206/MAX2207/MAX2208は、指向性カプラとのインタフェース用に50Ωの終端器を内蔵しています。MAX2205は入力がハイインピーダンスで、CDMAアプリケーションで低損失の抵抗タップを備えています。これらのすべてのデバイスでは、ユーザにより外部から平均時定数を制御することができます。
MAX2205~MAX2208は省スペース2 x 2、0.5mmピッチのUCSP™で提供され、必要な外付け部品はわずか3個です。
アプリケーション
- デュアルバンドCDMA/TDMA携帯電話
- デュアルバンドGSM/EDGE携帯電話
- PAモジュール
- WCDMA携帯電話
最新のディスカッション
MAX2206に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める