MAX2171

デジタルオーディオ放送用、低IFチューナへのダイレクトコンバージョン

T-DMB/DAB/FMデジタル無線用、超高性能、超高集積、トリプルバンドレシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源電圧範囲:+2.7V~+3.5V
  • 低IF出力のため、IF-SAWフィルタが不要
  • 低IF帯域通過フィルタ内蔵
  • シグマデルタフラクショナルNシンセサイザ
  • ディジタルACPR:+45dB
  • VHF-IIIのノイズ指数:3.5dB (typ) (トラッキングフィルタ内蔵)
  • Lバンドのノイズ指数:3.1dB (typ)
  • VHF-IIIの感度:-100dBm
  • Lバンドの感度:-99dBm
  • ベースバンド過負荷検出器がRF AGCを制御
MAX2171
デジタルオーディオ放送用、低IFチューナへのダイレクトコンバージョン
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


評価用キット

MAX2170EVKIT

MAX2170の評価キット

機能と利点

  • MAX2170の評価が容易
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.5V
  • RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
  • ベースバンド出力用の50Ω BNCコネクタ
  • 自動利得制御用ジャンパ
  • 重要ペリフェラル部品をすべて搭載
  • I²Cインタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com)

製品詳細

MAX2170の評価キット(EVキット)は、低IFへのダイレクトコンバージョンチューナのMAX2170の評価を容易にします。このEVキットによってデバイスの性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。このEVキットは入力/出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されます。

アプリケーション

  • 固定およびモバイルデジタル音声放送(DAB)
  • 地上波デジタルマルチメディア放送(T-DMB)

MAX2170EVKIT
MAX2170の評価キット

最新のディスカッション

MAX2171に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品