MAX2165

シングルコンバージョンDVB-Hチューナ

セルラブロッキングフィルタおよびUHFトラッキングフィルタ内蔵シングルコンバージョンDVB-Hチューナ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源電圧:+2.85V、消費電流:93mA (typ)
  • 平均消費電力:21mW (typ) (8%のデューティサイクルにおいて)
  • ダイレクトコンバージョンアーキテクチャによってIF-SAWフィルタが不要
  • セルラブロッカの存在に対して動作するRF調整可能なノッチフィルタ内蔵
  • DCオフセット補正回路内蔵
  • 最大-7dBmのセルラブロッカが存在する場合に動作するRFノッチフィルタ内蔵
  • 拡張UHF帯域動作
  • 5mm x 5mm x 0.8mmの28ピンTQFNパッケージ
MAX2165
シングルコンバージョンDVB-Hチューナ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 5
MAX2161 ISDB-T 1および3セグメント低IFチューナ
MAX3580 ダイレクトコンバージョンTVチューナ
MAX2171 デジタルオーディオ放送用、低IFチューナへのダイレクトコンバージョン
MAX2162 ISDB-T 1および3セグメント低IFチューナ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2165に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品