MAX21000

超高精度、低電力、3軸デジタル出力ジャイロスコープ

低電力(1.8V)ジャイロスコープ、業界最小(3mm x 3mm)パッケージ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最小限の全実装面積
    • ポータブル機器に適した業界最小、最薄型のパッケージ(3mm x 3mm x 0.9mm LGA)
    • 外付け部品が不要
  • 独自の低電力機能
    • 低動作消費電流:5.4mA (typ)
    • エコモードを利用可能:100Hz、3.0mA (typ)
    • 電源電圧:1.71V (min)
    • スタンバイモード電流:2.7mA (typ)
    • パワーダウンモード電流:9µA (typ)
    • 高PSRRおよびDC-DCコンバータ動作
    • パワーダウンモードからのターンオン時間:45ms
    • スタンバイモードからのターンオン時間:5ms
  • OISに最適
    • 最小限の位相遅延(~3°、10Hz)
    • 広帯域幅(400Hz)
    • 高ODR (10kHz)
    • 低ノイズ(9mdps/√Hz typ)
    • OISモードでの4種類のFS:±31.25/±62.50/±125/±250 dps
  • 前例のない精度と安定性
    • デジタル出力温度センサー内蔵
    • 自動温度補償
    • 全温度と時間にわたる超安定性
    • 出荷時較正済み
  • 高速インタフェース
    • I²Cスタンダード(100kHz)、ファースト(400kHz)、およびハイスピード(3.4MHz)シリアルインタフェース
    • 10MHz SPIインタフェース
    • APの負荷を軽減
    • UI/OISシリアルインタフェース多重化が可能
  • フレキシブルな内蔵FIFO
    • サイズ:512バイト(256 x 16ビット)
    • 単一バイト読取りが利用可能
    • 4種類のFIFOモードが利用可能
    • APの負荷を軽減
  • 高い設定自由度
    • デジタル方式で設定可能なローパスおよびハイパスフィルタ内蔵
    • データODRと割込みODRを個別に選択可能
    • 7つの選択可能なフルスケール(31.25/62.5/125/250/500/1000/2000 dps)
    • 256の選択可能なODR
  • フレキシブルな割込み発生器
    • 2つのデジタル出力ライン
    • 2つの独立した割込み発生器
    • それぞれ8つのマスク可能割込みソース
    • ラッチあり/ラッチなし/時間式として設定可能
    • 個別の角速度コンパレータ内蔵
    • 個別のスレッショルドと継続時間
    • レベル/パルスおよびOD/PPオプションが利用可能
  • フレキシブルなデータ同期端子
    • 外部ウェイクアップ
    • 割込みの生成
    • 単一データキャプチャトリガ
    • 複数データキャプチャトリガ
    • LSBデータマッピング
  • 固有の48ビットシリアルナンバー(チップID)
  • 高い耐衝撃性(10,000Gの衝撃)
MAX21000
超高精度、低電力、3軸デジタル出力ジャイロスコープ
MAX21000:標準アプリケーション回路
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
max21000に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品