MAX19681

12ビット、1.5Gsp高ダイナミック性能DAC

400MHzで68dBcのSFDRを実現する12ビット、1.5Gsps DAC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 業界トップクラスのダイナミック性能
    • SFDR = 68dBc (fOUT = 400MHzの場合)
    • ノイズ密度 = -162dBm/Hz (200MHzの場合)
  • 高いSN比と広い出力帯域幅
  • 4:1多重化LVDS入力(それぞれ最大375MHz)
  • 50Ωの差動出力終端内蔵
  • 低電力:760mW (fCLK = 1000MHz)
  • 鉛フリー、11mm x 11mmの小型169ピンCSBGAパッケージ
MAX19681
12ビット、1.5Gsp高ダイナミック性能DAC
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

技術記事 2

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX19681EVKIT

MAX19681の評価キット

機能と利点

  • 最大DAC更新レート:1.5Gsps (max)
  • QSHコネクタを使ってマキシムのHSDCEPのデータソースボードと直接インタフェース
  • 実証済み12層PCBデザイン
  • リファレンス回路搭載
  • パワーオンリセット搭載
  • クロックインタフェース搭載
  • 広帯域出力トランス:30MHz以下~2000MHz以上をサポート
  • 完全実装および試験済み
  • データソース(FPGA)ボード入手可能(HSDCEPを注文してください)

製品詳細

MAX19681の評価キット(EVキット)は、12ビット、1.5GspsダイレクトRF合成ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19681の性能の評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済みPCBです。このEVキットボードは、DAC出力の差動-シングルエンド変換、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の広帯域トランスを内蔵しています。

アプリケーション

  • 任意波形発生器
  • 自動試験装置
  • 最大750MHzの広帯域RF信号の直接デジタル生成
  • ダイレクトデジタル合成
  • 磁気共鳴画像処理
  • ビデオ分配
  • 広帯域通信

MAX19681EVKIT
MAX19681の評価キット

最新のディスカッション

max19681に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品