MAX1912
1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ
Viewing:
製品の詳細
- 高効率1.5倍圧/2倍圧チャージポンプ
- 750kHz動作により入力リップルを低減
- 200mV電流検出スレッショルドにより電力損失を低減
- 電流/電圧安定化チャージポンプ
- 最大出力電流:120mA
- インダクタ不要
- 小型セラミックコンデンサ
- 安定化LED電流マッチング:±5%
- シャットダウンで負荷切断
- シャットダウン電流:1µA
- 小型10ピンµMAXパッケージ
MAX1910/MAX1912は、非安定化入力電源(2.7V~5.3V)から、安定化出力電圧または電流(最大120mA)をLEDに供給します。これらの製品は、わずか4個の小型セラミックコンデンサを使用し、インダクタは不要のDC-DCコンバータです。入力リップルは、広い負荷範囲にわたって750kHz固定スイッチング周波数を維持する独自のレギュレーション方式により最小限に抑制されます。また、スタートアップ時の入力電流サージを低減するロジックレベルシャットダウンおよびソフトスタートも内蔵されています。
MAX1910には、1.5倍圧および2倍圧の2つの自動選択動作モードがあります。 1.5倍圧モードは高入力電圧で効率を改善し、2倍圧モードは低入力電圧でレギュレーションを維持します。MAX1912は、1.5倍圧モードのみで動作します。
MAX1910およびMAX1912は、省スペース10ピンµMAXパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バックアップバッテリ・ブーストコンバータ
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- MP3プレーヤー
- PDA
- 白色LEDバックライト
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max1912に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める