MAX16974
新規設計には非推奨高電圧、低動作電流、2.2MHz、2A車載ステップダウンコンバータ
OEMの厳しい電力バジェットを満たす2A車載バックコンバータ
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.5V~28V
- 入力トランジェント耐圧:42V
- 5V固定または1V~10V可変出力電圧
- 2Aハイサイドスイッチ内蔵
- 調整可能なスイッチング周波数:220kHz~2.2MHz
- 高デューティサイクルでコールドクランクから動作
- 周波数同期入力
- ブーストダイオード内蔵
- スキップモード動作電流:35µA
- シャットダウン電流:5µA (typ)
- 調整可能なパワーグッド出力レベルとタイミング
- 3.3Vロジックレベルから42V対応イネーブル入力
- 電流制限、サーマルシャットダウン、および過電圧保護
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX16974は、ハイサイドスイッチ内蔵の2A、電流モード、ステップダウンコンバータです。この製品は、3.5V~28Vの入力電圧の動作用に設計され、無負荷時に使用する自己消費電流はわずか35µAとなります。スイッチング周波数は、外付け抵抗によって220kHz~2.2MHzに調整可能で、外部クロックに同期させることができます。出力電圧は、固定5Vまたは調整可能な1V~10Vにピン選択可能です。広い入力電圧範囲によって、このデバイスは、車載および産業アプリケーションに最適となります。
このデバイスは、スキップモードで動作し、軽負荷アプリケーションの消費電流を低減します。調整可能なリセットスレッショルドによって、マイクロコントローラを指定された最低入力電圧までアクティブ状態に維持することができます。保護機能には、サイクルごとの電流制限、過電圧、および自動リカバリを備えたサーマルシャットダウンがあります。また、このデバイスはパワーグッドモニタも備えており、電源シーケンスを容易にします。
このデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、16ピンTSSOP-EPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16974に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める