MAX16836
製造中PWM調光および5Vレギュレータ内蔵、高電圧、350mA、高輝度LEDドライバ
長いLEDストリングおよびPWM調光用に3.5%の電流精度を提供する350mA LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
製品の詳細
- 動作範囲:+6.5V~+40V
- 可変LED電流:35mA~350mA
- LED電流精度:±3.5%
- 調光インタフェース用の高電圧DIM端子
- 低ドロップアウト電圧(0.55V typ)のパス素子内蔵
- 4mAの供給が可能な+5V安定化出力
- LED電流が350mAを超える場合は並列動作可能
- 差動LED電流検出
- 低シャットダウン消費電流:35µA (typ)
- 低い200mV電流検出リファレンスによって電力消費が低減
- 波形整形されたエッジによって、PWM調光時の放射EMIが低減
- サーマルシャットダウン
- 出力の短絡保護
- 放熱特性に優れた5mm x 5mmの小型16ピンTQFNパッケージおよびエクスポーズドパッド付き8ピンSOパッケージで提供
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
電流レギュレータのMAX16836は、6.5V~40Vの入力電圧範囲で動作し、高輝度LED (HB LED)の1本または複数本のストリングに合計で最大350mAを供給します。MAX16836の出力電流は、LEDと直列の外付け電流検出抵抗を使って調整されます。調光入力によって、広範な「パルス」PWM動作が可能です。波形整形回路によって、EMIが低減されます。差動電流検出入力によって、ノイズ耐性が向上します。MAX16836は、高電圧入力を必要とするアプリケーションに最適で、最大40Vの自動車のロードダンプイベントに耐えることができます。内蔵のパス素子は、外付け部品数を最小限に抑えながら、±3.5%の出力電流精度を提供します。その他の特長として、5Vレギュレート出力、短絡および過熱保護を備えています。
MAX16836は、放熱特性に優れた5mm x 5mmの16ピンTQFNパッケージおよびエクスポーズドパッド付き8ピンSOパッケージで提供されます。MAX16836は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載インテリア:マップライト、カーテシランプ、およびクラスタ照明
- 車載エクステリア:テールランプおよびCHMSL
- 緊急車両用警報ライト
- ナビゲーションおよび航海ナビゲータ
- 一般照明
- 信号、ガソリンキャノピ、ビーコン
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16836ASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX16836ASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX16836ATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX16836ATE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16836ATE+ | 製造中 | |
MAX16836ATE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX16836に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める