MAX16804

アナログおよびPWM調光制御付き、高電圧、350mA、高輝度LEDドライバ

200Hzランプジェネレータ内蔵350mA高輝度LEDドライバ、µCのPWM調光信号を不要にし、LED照明アプリケーションを簡素化し、外付け部品点数を最小限に抑え、コストとスペースを削減

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 柔軟な調光制御によって照明システム設計を簡素化
    • PWMおよび劇場用調光に対応したアナログまたはPWM制御信号
    • 200Hzランプジェネレータ内蔵
    • 高電圧(最大40V) DIM端子
    • 2mAの給電能力を備えた+5V補助レギュレータを内蔵
  • 外部同期とパルスシェーピングによって無線干渉を抑制
    • 波形シェーピングされたエッジによってPWM調光時のEMIを最小限に抑制
    • 外部PWM信号への同期(最大2kHz)
  • 高電力高輝度LEDに電力を供給
    • 可変LED電流:35mA~350mA
    • LED電流精度:3%
    • 差動LED電流検出
  • 発熱を最小化する高効率設計を実現
    • 低ドロップアウト電圧(0.5V typ)のパス素子を内蔵
    • 200mVの電流検出リファレンスによって電力損失を低減
  • サーマルシャットダウンと出力短絡保護によってさらなる安全を提供
    • 動作範囲:5.5V~40V
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16804
アナログおよびPWM調光制御付き、高電圧、350mA、高輝度LEDドライバ
MAX16804:簡易ダイアグラム
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
max16804に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品