MAX15108
高効率、8A、電流モード同期ステップダウンスイッチングレギュレータ
市場最小(2mm x 2.5mm)、8A、DC-DCソリューション、MOSFET内蔵
製品の詳細
- 連続出力電流:8A
- 効率:96% (max)
- 精度:±1% (全負荷、ライン、および全温度範囲)
- 動作電源電圧:2.7V~5.5V
- 可変出力:0.6V~0.95 x VIN
- 設定可能なソフトスタート
- プリバイアス出力への安全な起動
- 外部リファレンス入力
- スイッチング周波数:1MHz
- 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定動作
- スキップモードまたは強制PWMモード
- 電源シーケンシング用のイネーブル入力およびパワーグッド出力
- サイクル単位の過電流保護
- 過電流および温度過昇に対する完全な保護機能
- 入力低電圧ロックアウト
- 20ピン(4 x 5アレイ)、ウェハレベルパッケージ(WLP) (2.5mm x 2mm)
パワースイッチを内蔵した高効率、電流モード、同期ステップダウンスイッチングレギュレータのMAX15108は、最大8Aの出力電流を供給します。このレギュレータは2.7V~5.5Vで動作し、0.6V~入力電圧の95%までの出力電圧を提供するため、分散電源システム、ポータブル機器、およびプリレギュレーションアプリケーションに最適です。
このICは、高利得のトランスコンダクタンスエラーアンプによる電流モード制御アーキテクチャを採用しています。この電流モード制御アーキテクチャは、補償設計を簡略化し、サイクル単位の電流制限、ラインおよび負荷トランジェントに対する高速応答を確保します。
このレギュレータは、選択可能なスキップモード機能を備えており、電流消費を低減し、軽出力負荷時の効率向上を実現します。低RDS(ON)の内蔵スイッチによって、重要なインダクタンスを最小限に抑制しながら、重負荷で高効率を実現し、ディスクリートソリューションに比べてレイアウト設計が大幅に容易になります。このICのシンプルなレイアウトおよびフットプリントの使用によって、新規設計の簡略化を担います。
このレギュレータは、出荷時調整済みの1MHzの固定周波数PWMモード動作を備えています。高スイッチング周波数は、PWM電流モードアーキテクチャとともに、コンパクトなオールセラミックコンデンサ設計を可能にします。
このICは、入力突入電流を低減するために、コンデンサで設定可能なソフトスタートを備えています。内部制御回路によって、プリバイアス出力への安全な起動が保証されます。電源シーケンシングは、イネーブル入力およびパワーグッド出力を使用して制御します。
このICは、20ピン(4 x 5アレイ)、ウェハレベルパッケージ(WLP) (2.5mm x 2mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が完全に保証されています。
アプリケーション
- 基地局
- DDRメモリ
- 分散電源システム
- ノートブック電源
- ポータブル機器
- サーバ電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max15108に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める