MAX14778
新規設計に推奨デュアル±25Vレール以上/以下4:1アナログマルチプレクサ
業界初、±25Vのレール以上/以下のマルチプレクサで設計を簡素化
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.86
製品の詳細
- 単一電源電圧でサポートされた広い信号範囲によって負電源が不要
- 信号範囲:±25V
- 単一電源:3.0V~5.5V
- 2つの独立したマルチプレクサ
- ブレークビフォメーク動作
- RON:1.5Ω (max)
- RON平坦性:3mΩ (typ)
- マルチプレクサ電流:最大300mA
- 入力容量:78pF
- 大信号帯域幅:75MHz
- 20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
- A_およびB_端子の拡張ESD保護
- ±6kVヒューマンボディモデル(HBM)
デュアル4:1アナログマルチプレクサのMAX14778は、3.0~5.5Vの単一電源で最大±25Vまでのアナログ信号をサポートします。各マルチプレクサは、独立したスイッチングが可能な個別の制御入力を備えており、このデバイスは、同じコネクタピンで異なる通信信号を多重化する場合に最適です。±6kV (ヒューマンボディモデル)の拡張ESD保護によって、ケーブルおよびコネクタに直接インタフェースすることができます。
MAX14778は、低い1.5Ω (max)のオン抵抗と3mΩ (typ)の平坦性を備えており、全コモンモード電圧範囲において信号品質を最大化することができます。各マルチプレクサは、いずれの方向にもマルチプレクサを介して最大300mAの連続電流を伝送することができます。
MAX14778は、フルスピードUSB 1.1信号(12Mbps)と最大20MbpsのRS-485データレートのスイッチングをサポートします。
MAX14778は、20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、-40℃~+125℃の工業用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- オーディオ/データ多重化
- 通信システム
- コネクタ共有
- ゲーム機
- ハンドヘルド産業用デバイス
- POSペリフェラル
- RS-485/RS-232/USB 1.1多重化
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14778ATP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX14778ATP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX14778ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX14778ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2013 - 1345 ASSEMBLY |
||
MAX14778ETP+ | 製造中 | |
MAX14778ETP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max14778に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める