MAX1419
ベースバンドアプリケーション用、15ビット、65Msps ADC、-79.3dBFSノイズフロア
製品の詳細
- 最小サンプリングレート:65Msps
- ノイズフロア:-79.3dBFS
- 優れたダイナミック性能
- SNR:76.2dB (fIN = 15MHzおよびAIN = -1dBFS)
- シングルトーンSFDR1/SFDR2:93.1dBc/95.5dBc (fIN = 15MHzおよびAIN = -1dBFS)
- マルチトーンSFDR:-91dBc (fIN1 = 10MHzおよびfIN2 = 15MHz)
- サンプリングジッタ:0.25ps以下
- 完全差動アナログ入力電圧範囲:2.56VP-P
- CMOS対応の2の補数データ出力
- 独立したデータ有効クロック出力とオーバーレンジ出力
- フレキシブルな入力クロックバッファ
- MAX1419の評価キットあり(MAX1427EVKITを請求してください)
MAX1419は5V、高速、高性能のアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、完全差動広帯域トラック/ホールド(T/H)と15ビットコンバータコアを備えています。MAX1419は、極めて厳密なダイナミック性能要件に適合するADCを必要とするマルチチャネル、マルチモードレシーバに最適です。ノイズフロアは-79.3dBFSであり、MAX1427を使うことによって優れた感度のレシーバを設計することができます。
MAX1419は、10MHzおよび15MHzの入力トーンに対して2トーン、-91dBcのスプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)を実現します。76.2dBの優れた信号対ノイズ比(SNR)と、fIN = 15MHzにおける93.1dBc/95.5dBcのシングルトーンSFDR性能(SFDR1/SFDR2)および65Mspsのサンプリング速度によって、この製品は高性能ディジタルレシーバに最適です。
MAX1419はアナログ5Vおよびディジタル3V電源で動作し、2.56VP-Pのフルスケール入力範囲を備え、最高65Mspsのサンプリングレートを実現します。入力T/Hは、200MHzの-1dBフルパワー帯域幅で動作します。
MAX1419は、パラレル、CMOS対応2の補数フォーマットで出力します。広範なロジックデバイスとインタフェースすることができるように、このADCの出力ドライバは独立した2.3V~3.5Vの電源を入力して動作します。MAX1419は低熱抵抗とするための裏面放熱パドル(EP)付き、8mm x 8mmの56ピンTQFPパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
IF製品のMAX1418、MAX1428、およびMAX1430 (フルデータシートの表「ピンコンパチブルの高/低速製品の選択」を参照)は、fCLK/3以上の入力周波数用に高ダイナミック性能が必要なアプリケーションに最適です。MAX1419はfCLK/3以下の入力周波数に最適化されています。
アプリケーション
- アンテナアレイ処理
- セルラ基地局トランシーバシステム(BTS)
- E911ロケーションレシーバ
- マルチ標準レシーバ
- パワーアンプリニアリティ補正
- シングルおよびマルチキャリアレシーバ
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
最新のディスカッション
max1419に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める